SpinOff

Мобильное, гибкое и эргономичное решение для разматывания кабельных барабанов.

SpinOff можно дополнительно заказать с измерительным инструментом (арт. № 85008065).

Артикул Обозначение
85008066SpinOff

Преимущества

  • Мобильное эргономичное решение для транспортировки и размотки барабанов
  • Простая замена барабана позволяет быстро работать с барабанами разного размера
  • Регулируемая по высоте ручка предлагает индивидуальные настройки
  • Складная конструкция обеспечивает компактность передвижного механизма SpinOff для удобства его транспортировки

Области применения

  • Транспортировка и обрезка кабеля на барабанах

Характеристики

  • Барабаны можно транспортировать непосредственно к месту эксплуатации посредством передвижного механизма SpinOff, который также обеспечивает удобство последующей нарезки кабеля
  • Подходит для барабанов шириной от 340 до 470 мм, диаметром фланца от 400 до 800 мм и отверстием для фланца от 75 до 80 мм
  • Дополнительные элементы позволяют использовать барабаны разных размеров, выбирая наиболее подходящий вариант для каждого случая

Размеры

  • Ш=585 мм, В= до 1100 мм

Общие данные

  • Вес (без барабанов): 7 кг
  • Макс. нагрузка: 140 кг

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.