CHAMPION барабанный размоточный станок

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

Для надлежащей и бережной размотки чувствительных кабелей

Артикул Обозначение
85008070CHAMPION 52
85008071CHAMPION 67
85008072CHAMPION набор направляющих роликов (4 шт.)
85008073CHAMPION резиновые ножки (4 шт.)

Преимущества

  • Прочная конструкция с грузоподъемностью 200 кг
  • Повышенная устойчивость за счет шумопонижающих резиновых ножек
  • Несущие валы с простой регулировкой и 3 разными позициями
  • Не требует обслуживания

Области применения

  • Барабанный размоточный станок для ежедневного использования в мастерской или на стройплощадке
  • Также как ослабление подшипника в электроремонтной мастерской
  • С дополнительными направляющими роликами для мобильного использования

Характеристики

  • Для барабана диаметром от 150 до 900 мм
  • Поставляется с двумя вариантами ширины барабанов до 520 или 670 мм
  • Легкая гибридная рама из армированного стекловолокном полиамида и алюминия
  • Оснащение 4 противоскользящими резиновыми ножками
  • Дополнительно с 4 направляющими роликами для транспортировки барабана

Классификация

  • Описание класса ETIM 7.0: устройство для размотки кабельного барабана
  • Описание класса ETIM 7.0: устройство для размотки кабельного барабана

Размеры

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Общие данные

  • Вес:
    52: 7,2 кг
    67: 9,0 кг
  • Материал: армированный стекловолокном полиамид и алюминий

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.