H07BN4-F Wind Class6

Стойкие к торсионному кручению, для ветросиловых установок, по HAR

  • Класс 6, ранее: ÖLFLEX® H07BN4-F
  • ±150 °/ м торсионная стойкость
  • По гармонизир. стандартам (HAR) и стойкие к озону

CE HAR

Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
1600715 95 20.8 - 26 912 1230
1600716 120 22.8 - 28.6 1152 1490
1600717 150 25.2 - 31.4 1440 1875
1600718 185 27.6 - 34.4 1776 2190
1600719 240 30.6 - 38.3 2304 2900
1600720 300 33.5 - 41.9 2880 3400
1600721 400 37.4 - 46.8 3840 4400

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Сертификаты соответствия

  • EN 50525-2-21

Конструкция жилы

  • H07BN4-F Wind Class5: кл. гибкости 5 по VDE 0295/IEC 60228
  • H07BN4-F Wind Class6: кл. гибкости 6 по VDE 0295/IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 6 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 450/750 В
    при неподвижном и защищённом применении:
    U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 2500 B

Допустимая токовая нагрузка

  • VDE 0298 ч. 4
  • HD 516/VDE 0298-300

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -15 до +90 °C;
    Ветросиловые установки: от -40 до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +90 °C

Преимущества

  • Специальная конструкция для высоких
    нагрузок на изгиб и скручивание в
    ветросиловых установках
  • Типы кабелей по гармонизированным стандартам <HAR> и с маркировкой <HAR> для ускоренной приёмки кабелей в эксплуатацию в Европе (CENELEC).

Области применения

  • Рекомендуются для прокладки в петлях ветровых турбин ветросиловых установок - разработаны по требованиям изготовителей ветросиловых установок.
  • Возможна подвижное и неподвижное применение
  • Сухая и влажная окружающая среда

Характеристики

  • Внимание: только кабели «H07BN4-F Wind Class 5» и «H07BN4-F Wind Class 6» стойкие к торсионным кручениям. Обычные стандартные кабели «Н07BN4-F», которых нет в главном каталоге LAPP GROUP, не стойкие к торсионным кручениям!
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Торсионная стойкость до ±150°/м в конденсатной ловушке ветрогенераторов
  • Маслостойкие ко многим типам трансмиссионных масел
  • Стойкие к истиранию; к порезам; гибкие при низких температурах; стойкие к озону в соотв. с EN 60811-403 и EN 50396-8.1.3

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь, тип EI 7
  • Наружная оболочка из специальной резиновой смеси на базе EM 7