Кабели по стандартам INDRAMAT® INK
Кабели для серводвигателей и датчиков вращения - с сертификацией
Кабели для серводвигателей и обратной связи по стандарту INDRAMAT® для динамического использования в силовых цепях, с сертификацией UL/CSA AWM
- Сервоприводы
- Наружная оболочка из полиуретана
- Соответствующая электромагнитная совместимость
Преимущества
- Повышение экономической эффективности оборудования благодаря более высокой скорости и ускорению
- Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
- Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
- Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям.
Области применения
- Соединительный кабель между серворегулятором и кодирующим устройством/ датчиком вращения
- Для соединения электродвигателя и серворегулятора
- Специально для применения во
влажных средах станочных систем и
поточных линий - Сборочные и производственные линии,
во всех типах машин
Характеристики
- Рассчитаны на 5 миллионов циклов переменного изгиба
- Для длины перемещения цепи до 100 м (гориз.)
- Стойкие к истиранию, порезам, безгалогеновые, маслостойкие
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Силовой кабель: UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
- Кабель управления: UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
- UL File No. E63634
- Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога
Конструкция
- По стандартам INDRAMAT® INK (также для применения конфекционированных типов IKS и IKG)
- Изоляция жил: термопластичный эластомер
- Подробнее - см. техпаспорт (по запросу)
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из полиуретана, цвет оранжевый (RAL 2003)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
-
Маркировка жил
- См. техпаспорт
-
Конструкция жилы
- Жилы из тончайших медных проволок по IEC60228 кл. гибкости 6
-
Минимальный радиус изгиба
- Силовые кабели:
неподвижное применение: 4 x D
подвижное применение: 7,5 x D - Сигнальные кабели:
неподвижное применение: 5 x D
подвижное применение: 10 x D -
Номинальное напряжение
- Силовые кабели: - Жилы питания: U0/U 600/1000 В (IEC)1000 В (UL/CSA) - Жилы управления: 250 В AC (IEC)1000 В (UL/CSA)
- Сигнальные кабели: 300 В (IEC), 300 В (UL/CSA)
-
Испытательное напряжение
- Силовые кабели: Силовые жилы: 4000 В Жилы управления: 2000 В
- Сигнальные кабели: 500 В
-
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -30 до +80 °C
- Неподвижное применение: от -50 до +80 °C
-
Циклы изгибов и рабочие параметры
- 5 млн. циклов
- Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL и RKG) – зарегистрированные торговые марки Bosch Rexroth AG и упомянуты только для сравнения
- Особо гибкие кабели для использования в буксируемых кабельных цепях должны до монтажа быть на барабанах.
- Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.