Кабели по стандартам SIEMENS® 6FX 8PLUS

Кабели для серводвигателей и датчиков вращения - с сертификацией

Кабели для серводвигателей и обратной связи по стандарту SIEMENS® 6FX 8PLUS для динамического использования в силовых цепях, с сертификацией UL/CSA AWM и VDE

  • Сервоприводы
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

Стойкий к УФ-лучам ЭМС Для буксируемых кабельных цепей Маслостойкий Механическая стойкость Без галогенов

CE CSA RU VDE audited EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Обозначение по Siemens Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
Кабели обратной связи/сигнальные кабели
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Кабели для электродвигателей
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Кабели для серводвигателей
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Преимущества

  • Повышение экономической эффективности оборудования благодаря более высокой скорости и ускорению
  • Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
  • Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
  • Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям.

Области применения

  • Соединительный кабель между серворегулятором и кодирующим устройством/ датчиком вращения
  • Для соединения электродвигателя и серворегулятора
  • В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
  • Для использования в сборочных машинах и
    подъемно-транспортных устройствах
  • Специально для применения во
    влажных средах станочных систем и
    поточных линий
  • Сборочные и производственные линии,
    во всех типах машин

Характеристики

  • Подвижное применение в буксируемых кабельных цепях: ускорение до 50 м/с², скорость перемещения до 5 м/с, длина перемещения цепи до 100 м.
  • Рассчитаны на 10 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 100 м (гориз.)
  • Стойкие к истиранию, порезам, безгалогеновые, маслостойкие
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Силовые кабели:
    с VDE регистрацией
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000 В 80° FT 1
  • Сигнальные кабели:UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Для длины перемещения цепи до 100 м (гориз.)
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок:
    > сигнальные жилы: медь лужёная
    > силовые жилы: медь нелужёная
  • Изоляция жил: полипропилен
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Кабели сигнальные: зеленый (RAL 6018)
  • Кабель для серводвигателей: оранжевый (RAL 2003)
  • Подробнее — см. техпаспорт

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • См. техпаспорт

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба

  • Силовые кабели:
    Неподвижное применение: 4 x D
    Подвижное применение:
    1,5—16 мм²: 7,5 x D
    25—50 мм²: 10 x D
    Сигнальный кабель:
    Неподвижное применение: 4 x D
    Подвижное применение: 8 x D

Номинальное напряжение

  • Сигнальные кабели: 30 В ~ / – тока
  • Силовые кабели:
    - жилы питания: U0/U 600/1000 В (IEC) 1000 В (UL/CSA)
    - жилы управления: 24 В AC/DC (IEC) 1000 В (UL/CSA)

Испытательное напряжение

  • Силовые кабели: 4 кВ
  • Сигнальные кабели: 500 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -20 до +60 °C
  • Неподвижное применение: от -50 до +80 °C

Циклы изгибов и рабочие параметры

  • 10 млн. циклов

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения
  • Особо гибкие кабели для использования в буксируемых кабельных цепях должны до монтажа быть на барабанах.
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.