Кабели по стандарту LENZE®

Кабели для серводвигателей и датчиков вращения - с сертификацией

Кабели для серводвигателей и обратной связи по стандарту LENZE® для статического использования или динамического использования в силовых цепях, с сертификацией UL/CSA AWM

  • Сервоприводы
  • Для неподвижного и подвижного применения
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

Маслостойкий ЭМС

CE CSA RU EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Кабели для электродвигателей, неподвижное применение
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Экранированные кабели для датчиков вращения
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Кабели для электродвигателей, особо гибкие, для буксируемых кабельных цепей
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Кабели для датчиков вращения и кодирующих устройств для прокладки в буксируемых кабельных цепях
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

Преимущества

  • Кабели силовые для электродвигателей с низкой ёмкостью
  • Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты

Области применения

  • Соединительный кабель между серворегулятором и кодирующим устройством/ датчиком вращения
  • Для соединения электродвигателя и серворегулятора
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Сборочные и производственные линии,
    во всех типах машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели для датчиков вращения и кодирующих устройств: UL AWM Style 2464
    Неподвижное применение: UL AWM Style 21165
    Подвижное применение: CSA AWM I/II A/B
  • Кабели для электродвигателей: UL AWM Style 2570
    Неподвижное применение: UL AWM Style 20940
    Подвижное применение: CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Конструкция по стандартам LENZE®:
  • Конструкция для неподвижного применения: ПВХ оболочка, PP изоляция.
  • Конструкция для подвижного использования: полиуретановая оболочка, TPE изоляция
  • Подробнее - см. техпаспорт (по запросу)
  • Кабели сигнальные: зеленый (RAL 6018)
  • Кабель для серводвигателей: оранжевый (RAL 2003)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Кабель энкодэр
    - 7072508 (неподвижное применение) чёрн./жёлт.+чёрн./зел.+чёрн./красн.+чёрн./син.+чёрн./бел. - 7072517 (подвижное применение) зел./жёлт.+син./красн.+сер./роз.+черн./фиол.+корич./бел.
  • Распозновательный кабель:
    - 7072507 (неподвижное применение) чёрн./жёлт.+чёрн./зел.+чёрн./красн.+чёрн./бел.
    - 7072516 (подвижное применение) зел./жёлт.+син./красн.+сер./роз.+корич./бел.

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 7,5 х D

Номинальное напряжение

  • Сигнальные кабели: 30 В (VDE), 300 В (UL/CSA)
  • Силовой кабель:
    - Силовые жилы: U0/U 0.6/1 кВ (VDE), 600 B (UL/CSA)
    - Контрольные жилы: 24 B (VDE) 600 B (UL/CSA)

Испытательное напряжение

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL и EYP) – зарегистрированные торговые марки Lenze® AG и упомянуты только для сравнения. DESINA® – зарегистрированная торговая марка Ассоциации немецких изготовителей оборудования
  • Особо гибкие кабели для использования в буксируемых кабельных цепях должны до монтажа быть на барабанах.
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.