Спец. кабели для кодирующих устройств, датчиков вращения

Совместимы с различными приводными системами

Кабели для передачи обратного сигнала от кодирующих устройств с полиуретановой оболочкой по стандартам различных изготовителей комплектного оборудования для динамического использования в силовых цепях, с сертификацией UL/CSA AWM

  • Подходят для датчиков вращения различных производителей
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • AWM сертификация для Канады и США

Механическая стойкость Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей ЭМС Стойкий к УФ-лучам

CSA RU EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Цвет Вес меди кг/км Вес, кг/км
Подходят для продуктов фирмы Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 чёрный 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 чёрный 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 чёрный 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 чёрный 56 102
Подходит для ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 зеленый 44 95
Подходят для KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 зеленый 64 100
Подходят к продукции фирмы Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 зеленый 56 120
Подходят к продукции фирмы B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 зеленый 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 зеленый 40 80
Подходят для FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 зеленый 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 зеленый 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 зеленый 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 зеленый 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 зеленый 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 зеленый 60 121

Преимущества

  • Повышение экономической эффективности оборудования благодаря более высокой скорости и ускорению
  • Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты
  • Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
  • Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям.

Области применения

  • Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
  • В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Специально для применения во
    влажных средах станочных систем и
    поточных линий
  • Сборочные и производственные линии,
    во всех типах машин

Характеристики

  • Износостойкие и стойкие к насечкам
  • Маслостойкие
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL/CSA AWM Styles, см. техпаспорт
  • UL File No. E63634
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Конструкция в соотв. с конкретным OEM стандартом
  • Подробнее - см. техпаспорт (по запросу)
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет наружной оболочки: см. таблицу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Общее

  • Дополнительная техническая информация для указанных выше сервокабелей по запросу.

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Указанные системы приводов (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) – зарегистрированные товарные знаки и упомянуты только для сравнения. DESINA® – зарегистрированный товарный знак общества (союза) немецких станкостроительных заводов
  • Особо гибкие кабели для использования в буксируемых кабельных цепях должны до монтажа быть на барабанах.
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.