Кабели по стандартам SIEMENS® 6FX 5008-

Кабели для серводвигателей и датчиков вращения - с сертификацией

Servomotor- and feedback cables in acc. to SIEMENS® Standard 6FX 5008 for static use, UL/CSA AWM certified

  • Сервоприводы
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

Маслостойкий ЭМС

CE CSA RU EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Обозначение по Siemens Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Сигнальные кабели
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Кабели для электродвигателей
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Кабели для серводвигателей
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806

Преимущества

  • Кабели для электродвигателей и серводвигателей, сеч. до 6 mm², с низкой ёмкостью благодаря изоляции из полипропилена
  • Сертификация по многочисленным стандартам снижает затраты

Области применения

  • Для соединения электродвигателя и серворегулятора
  • Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Промышленное оборудование и станки
  • Печатные машины

Характеристики

  • Маслостойкие
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Power cable:
    UL/CSA AWM Style 2570
  • Сигнальные кабели:
    UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Конструкция по стандартам SIEMENS® 6FX5008.
  • Изоляция жил: вкл. сеч. 6,0 мм² из полипропилена; сеч. 10 мм² и выше из ПВХ-пластиката
  • Общая скрутка жил и пар
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из специальной ПВХ-композиции
  • Кабели сигнальные: зеленый (RAL 6018)
  • Кабели силовые для электродвигателей и серводвигателей: оранжевый (RAL 2003)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 х D
  • Подвижное применение:
    15 x D

Номинальное напряжение

  • Сигнальные кабели: 30 В AC (IEC)30 В AC/DC (UL/CSA)
  • Силовыекабели:
    - Силовые жилы: U0/U 600/1000 B (IEC) 1000 B (UL/CSA)
    - Жилы управления: 30 V AC (IEC) 1000 B (UL/CSA)

Испытательное напряжение

  • Силовые кабели: Силовые жилы: 4000 В Жилы управления: 2000 В
  • Сигнальные кабели: 500 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -20 до +80 °C
  • Подвижное применение: - 0°C до +60°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения. DESINA ® - зарегистрированная торговая марка Ассоциации немецких изготовителей оборудования
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.