ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW C-flex

Экранированные многожильные кабели для повышенных требований в железнодорожном транспорте

Экранированные, для оптимальной электромагнитной совместимости

CE

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км Тепловыделения в кВт·ч /м
ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW C-flex
4223441 2 X 0.5 6.1 28,4 56 0,12
4223442 3 X 0.5 6.4 34,9 65 0,11
4223443 4 X 0.5 7.1 43,3 81 0,14
4223444 5 X 0.5 7.7 48,9 94 0,18
4223445 7 X 0.5 8.9 63,7 127 0,24
4223446 10 X 0.5 10 82,5 156 0,28
4223447 12 X 0.5 10.5 93,9 177 0,32
4223448 2 X 0.75 6.7 35,8 69 0,14
4223449 3 X 0.75 7 43,9 79 0,13
4223450 4 X 0.75 7.7 53,7 98 0,17
4223451 5 X 0.75 8.4 66 119 0,2
4223452 7 X 0.75 10 84,9 164 0,29
4223453 10 X 0.75 11.1 111 199 0,33
4223454 12 X 0.75 11.6 127 225 0,37
4223455 2 X 1.0 7.1 43,3 82 0,14
4223456 3 X 1.0 7.5 53,7 83 0,14
4223457 4 X 1.0 8.2 68,4 117 0,19
4223458 5 X 1.0 9 79 139 0,22
4223459 7 X 1.0 10.6 104 193 0,33
4223460 2 X 1.5 7.7 54,57 100 0,18
4223461 3 X 1.5 8.1 73,23 114 0,17
4223462 3 G 1.5 8.1 73,23 114 0,17
4223463 4 X 1.5 8.9 88,62 139 0,21
4223464 5 X 1.5 9.9 106,51 173 0,29
4223465 5 G 1.5 9.9 106,51 173 0,29
4223466 7 X 1.5 11.7 145,97 243 0,39
4223467 2 X 2.5 8.9 79 133 0,27
4223468 3 X 2.5 9.4 104,76 155 0,21
4223469 3 G 2.5 9.4 104,76 155 0,21
4223470 4 X 2.5 10.5 133,13 200 0,29
4223471 5 X 2.5 11.6 165,17 250 0,39
4223472 5 G 2.5 11.6 165,17 250 0,39
4223473 7 X 2.5 13.7 217,36 345 0,53
4223475 3 X 4.0 10.8 153,21 216 0,27
4223476 3 G 4.0 10.8 153,21 216 0,27
4223477 4 X 4.0 11.9 198,71 279 0,36
4223478 5 X 4.0 13.4 240 353 0,45

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Конструкция жилы

  • Жилы из медных тонких проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295
    (SRC = Special Round Conductor)

Минимальный радиус изгиба

  • < 10 мм неподвижная прокладка > 5 x D
    прокладка с ограниченной подвижностью > 7 x D
  • > 10 мм неподвижная прокладка > 6 x D
    прокладка с ограниченной подвижностью > 8 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 0.6/1 кВ~
  • U0/U: 0.9/1.5 кВ=

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -45°C до +120°C
  • Ограниченная подвижность от -35 до +90 °C
    при коротком замыкании +200 °C

Преимущества

  • Экранирование в виде оплётки из медных проволок для выполнения требований по электромагнитной совместимости и для защиты от электромагнитных помех
  • Высокая гибкость и оптимальный наружный диаметр для минимальных радиусов изгиба при неподвижной прокладке
  • Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
  • Расширенный температурный диапазон
  • Сниженная способность к распространению горения повышает защиту людей и оборудования в случае пожара

Области применения

  • Для неподвижной и защищенной прокладки внутри и вне рельсовых транспортных средств и автобусов
  • Подходит для монтажа подвижных и неподвижных частей светильников, тепловых приборов, распределительного оборудования, разводки кабельных тележек, клеммных коробок

Характеристики

  • Огнестойкость:
    - безгалогеновость (IEC 60754-1)
    - коррозийная активность газов (IEC 60754-2)
    - токсичность дымовых газв (EN 50305)
    - плотность дымовых газов (IEC 61034)
    - не поддерживают горение (IEC 60332-1-2)
    - не распространяют горение (IEC 60332-3-24)
    - незначительные тепловыделения (DIN 51900)
  • Химические свойства:
    - маслостойкие и стойкие к моторному топливу (EN 50305)
    - стойкие к озону (EN 50305)
    - не содержат фтора (EN 60684-2)

Конструкция

  • Жилы из лужёных тонких медных проволок
  • Изоляция из полиолефинового сополимера с электронной сшивкой
  • Белые жилы с цифровой
    маркировкой черного цвета
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из полиолефинового сополимера, с электронной сшивкой
  • Цвет наружной оболочки: чёрный