ÖLFLEX® TRAFFIC 4GKW-AXplus

Одножильные силовые кабели для областей с повышенным напряжением

  • Класс напряжения 1,8/3 кВ
  • Морозостойкие до -60 °C
Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км Тепловыделения в кВт·ч /м
ÖLFLEX® TRAFFIC 4GKW-AXplus
4222082
1.5 3.3 14,4 24 0,04
4222083
2.5 3.7 24 34 0,04
4222084
4 4.5 38,4 53 0,06
4222085
6 5 57,6 74 0,08
4222086
10 6.1 96 118 0,1
4222087
16 8.3 153,6 182 0,17
4222088
25 10 240 274 0,25
4222089
35 11.4 336 379 0,31
4222090
50 13.6 480 536 0,39
4222091
70 15.6 672 729 0,45
4222092
95 17.3 912 960 0,56
4222093
120 19.6 1152 1203 0,71
4222094
150 21.9 1440 1464 0,8
4222095
185 23.8 1776 1802 0,93
4222096
240 26.8 2304 2348 1,16

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Конструкция жилы

  • Жилы из медных тонких проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295
    (SRC = Special Round Conductor)

Минимальный радиус изгиба

  • < 10 мм неподвижная прокладка > 5 x D
    прокладка с ограниченной подвижностью > 7 x D
  • > 10 мм неподвижная прокладка > 6 x D
    прокладка с ограниченной подвижностью > 8 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U AC 1.8/3 kV
  • U0 DC 2.7 kV

Испытательное напряжение

  • 6,5 кВ~

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -60 до +120 °C
  • Ограниченная подвижность от -35 до +90 °C
    при коротком замыкании +200 °C

Преимущества

  • Высокая электрическая прочность и механическая стойкость благодаря специальной конструкции
  • Высокая гибкость и оптимальный наружный диаметр для минимальных радиусов изгиба при неподвижной прокладке
  • Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
  • Хорошая химическая стойкость и
    одновременно высокая огнестойкость
  • Сниженная способность к распространению горения повышает защиту людей и оборудования в случае пожара

Области применения

  • Для неподвижной и защищенной прокладки внутри и вне рельсовых транспортных средств и автобусов
  • Для присоединения подвижных и неподвижных деталей машин
  • Предназначены для разводки распределительных щитов, преобразователей, коммутационных блоков, тормозных колодок, блоков резисторов

Характеристики

  • Огнестойкость:
    - безгалогеновость (IEC 60754-1)
    - коррозийная активность газов (IEC 60754-2)
    - токсичность дымовых газв (EN 50305)
    - плотность дымовых газов (IEC 61034)
    - не поддерживают горение (IEC 60332-1-2)
    - не распространяют горение (IEC 60332-3-24)
    - незначительные тепловыделения (DIN 51900)
  • Химические свойства:
    - маслостойкие и стойкие к моторному топливу (EN 50305)
    - стойкие к озону (EN 50305)
    - не содержат фтора (EN 60684-2)

Конструкция

  • Жилы из лужёных тонких медных проволок
  • Изоляция: сополимер полиолефина с электронной сшивкой
  • Наружная оболочка: эластомер с электронной сшивкой
  • Цвет наружной оболочки: чёрный