Li5YC5Y

Одножильные провода с гибкой жилой и оплёткой из медных посеребрёных проволок, с повышенной химической и термостойкостью (PTFE)

Артикул Сечение жилы, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
4550120 24 / AWG 24 (7) 2,5 9,6 11
4550114 20 / AWG 20 (19) 2,9 14,9 22,2

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Рабочее пиковое напряжение

  • 600 В (не для силовых цепей)

На основе стандарта

  • VDE 0881

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • 20 ГOм x cм

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -190 до +260 °C

Преимущества

  • Исключается электромагнитное влияние на другие элементы конструкций

Области применения

  • Разводка измерительных приборов, распределительных электрошкафов, узлов электрооборудования, передающего и принимающего оборудования
  • Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Повышенная термостойкость

Конструкция

  • Жилы из медных посеребрёных проволок
  • Изоляция жил из PTFE
  • Экран в виде оплетки из посеребренных медных проволок
  • Наружная оболочка из политетрафторэтилена PTFE, белого цвета