ÖLFLEX® PLUG 540 P кабели-удлинители, желтого цвета

Кабели-удлинители с прямой штепсельной вилкой с защитным контактом и соединительной розеткой

Удлинительный кабель ÖLFLEX® PLUG 540 P защитного желтого цвета, 3-жильный, с полиуретановой оболочкой, IP44, с прямым штекером и соединительной муфтой

CE EAC Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Длина, м Вес меди, кг/1000 шт.
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600

Области применения

  • Машиностроение
  • Строительная промышленность
  • Сельскохозяйственное оборудование
  • В помещениях с влажной средой или вне помещений

Характеристики

  • Другие длины, цвета, конфекционирование, типы кабелей и типы штекеров поставляются по запросам

Конструкция

  • Смонтированный прямой штекер с защитным контактом (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44
  • Смонтированная прямая розетка с защитным контактом с крышкой из резины (16 А, 250 В, резина, цвет: черный) по DIN 49440/441, класс защиты: IP 44

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC001576
  • Описание класса ETIM 6.0: Линия подключения к сети

Номинальное напряжение

  • U0: 250 В~

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.