Конфекционированные кабели по стандарту INDRAMAT® IKS / RKG

Конфекционированные кабели по стандарту INDRAMAT® IKS / RKG, конфекционированные и протестированные

Водонепроницаемые Штекер со стандартным корпусом Надёжность Механическая стойкость Машиностроение, промышленное оборудование

CE Fire

Артикул Длина, м INDRAMAT® Обозначение Марка кабеля Вес меди, кг/1000 шт. Другие сечения
Конфекционированные кабели по стандартам INDRAMAT® IKS
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 Доступны другие длины
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 Доступны другие длины
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 Доступны другие длины
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 Доступны другие длины
Конфекционированные кабели по стандартам INDRAMAT® RKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 Доступны другие длины
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 Доступны другие длины

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL и RKG) – зарегистрированные торговые марки Bosch Rexroth AG и упомянуты только для сравнения
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • По запросам - другое исполнение и стандартные длины.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Сертификаты соответствия

  • UL/CSA AWM Style 20236

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 х D
  • Подвижное применение: 10 x D

Номинальное напряжение

  • 300 B

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +90 °C
  • Подвижное применение: от -30 до +80 °C

Преимущества

  • Особо гибкие кабели обратной связи, для применения в буксируемых кабельных цепях
  • 100 % совместимость с системами INDRAMAT®
  • Маслостойкая оболочка из полиуретана позволяет применение кабелей в промышленной среде

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Конструкция

  • Конфекционированные кабели по стандартам INDRAMAT® IKS/RKG

Примечание

  • Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по монтажу особо гибких кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Максимальная длина кабеля определяется в соответствии с требованиями поставщиков приводных систем
  • Технические характеристики соответствуют используемым кабелям

Конструкция

  • Другие маркоразмеры и длины поставляются в короткие сроки.