ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Lenze (ПВХ)

Конфекционированные кабели по стандарту LENZE®, конфекционированные и протестированные

Водонепроницаемые Штекер со стандартным корпусом Надёжность Механическая стойкость Машиностроение, промышленное оборудование

CE Fire

Артикул Длина, м LENZE — обозначение артикулов Неподвижное применение PL_DYN_AUFBAU Другие сечения Количество
Кабели для серводвигателей
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) Доступны другие длины 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) Доступны другие длины 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) Доступны другие длины 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) Доступны другие длины 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 Доступны другие длины 1
Кабели для внутреннего охлаждения двигателей
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 Доступны другие длины 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 Доступны другие длины 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 Доступны другие длины 1
Кабели для датчиков вращения
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Доступны другие длины 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Доступны другие длины 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 Доступны другие длины 1
Кабели для кодирующих устройств
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Доступны другие длины 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Доступны другие длины 1

Преимущества

  • Доступно во всех странах
  • Стандарты качества Lapp

Области применения

  • Пищевая промышленность, упаковочное оборудование
  • Деревообрабатывающее оборудование
  • Для длины перемещения цепи до 10 м
  • Для статических и динамических условий применения
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

  • Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях
  • Новый сервокабель из ПВХ, экранированный
  • Инновационная концепция соединителя

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил

  • Силовые жилы: цветовая с белой маркировкойКоричневая с белой маркировкой: V / L2Черная с белой маркировкой: U/L1/C/L +
  • Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D
  • Неподвижное применение 4 x D

Номинальное напряжение

  • Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • В буксируемых кабельных цепях: -5°C до +70°C (UL: +80°C)
  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C

Переменные циклы изгиба

  • 5 млн. циклов

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL и EYP) – зарегистрированные торговые марки Lenze® AG и упомянуты только для сравнения. DESINA® – зарегистрированная торговая марка Ассоциации немецких изготовителей оборудования
  • Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator
  • Радиус изгиба: кабель для датчика вращения 15 x D