SKINDICHT® SM-NPT
SKINTOP® SM-NPT, латунно-никелевая контргайка с резьбой NPT
Артикул | Обозначение/Размер | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|
52103540
| NPT 1/2" | 50 | |
52103550
| NPT 3/4" | 20 | |
52103560
| NPT 1" | 20 | |
52103570
| NPT 1 1/4" | 20 | |
52103580
| NPT 1 1/2" | 10 | |
52103590
| NPT 2" | 10 |
Области применения
- Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода
Конструкция
- Соединительная резьба NPT
Примечание
- Другие размеры по запросу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.