SKINTOP® GMP-GL NPT

Артикул Обозначение/РазмерТолщина, ммSW и размер ключа, ммШтук/ед. упаковки
SKINTOP® GMP-GL NPT, серебристо-серый
53019301
NPT 3/8"5.022100
53019311
NPT 1/2"6.027100
53019321
NPT 3/4"7.036100
53019331
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT черный
53019305
NPT 3/8"5.022100
53019315
NPT 1/2"6.027100
53019325
NPT 3/4"7.036100
53019335
NPT 1"7.042100
SKINTOP® GMP-GL NPT светло-серый
53019300
NPT 3/8"5.022100
53019310
NPT 1/2"6.027100
53019320
NPT 3/4"7.036100
53019330
NPT 1"7.042100

Преимущества

  • Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности

Области применения

  • Для фиксации кабельных вводов SKINTOP® в отверстиях без резьбы

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT
  • Тип без пояска
    (без опорной поверхности для монтажного инструмента)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.