Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазон

Артикул PG-резьба/размер отверстияВнутренний Ø, (мм)Длина (мм)Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021130
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021140
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021150
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021160
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021180
SHV13,5/ 9.09.018.5100
52021170
SHV13,5/ 11.011.018.5100
52021190
SHV 16/ 11.011.019.550
52021200
SHV 16/ 13.013.019.550
52021210
SHV 16/ 15.015.019.550
52024460
SHV 21/ 16.016.019.850
52021220
SHV 21/ 18.018.019.850
52021230
SHV 21/ 20.020.019.850
52021240
SHV 29/ 22.022.024.025
52021250
SHV 29/ 24.024.024.025
52021260
SHV 29/ 26.026.024.025
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021146
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021261
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021262
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021263
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021271
SHV 13,5/ 9.09.018.5100
52021272
SHV 13,5/ 11.011.018.5100
52021265
SHV 16/ 13.013.019.550
52021269
SHV 16/ 15.015.019.550
52021268
SHV 21/ 18.018.019.550
52021266
SHV 21/ 20.020.019.850
52021267
SHV 29/ 22.022.019.850

Преимущества

  • SKINDICHT® SHV CR стойкие к маслам, пыли и воде
  • SKINDICHT® SHV FKM для высоких температур
  • SKINDICHT® SHV FKM, стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам

Области применения

  • Уплотнительные конусы для кабельных вводов SKINDICHT®.

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000451
  • Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля

Поставляемые цвета

  • CR: черный
    FKM: красный

Материал

  • CR
    FKM

Tемпературный диапазон

  • CR: от -20°C до +80°C
    FKM: от -20°C до +200°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.