SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, контргайки с режущими кромками для врезания в слой изоляции, гарантируя таким образом оптимальный контакт для защиты от электромагнитных помех
Преимущества
- Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя
- Подходят ко всем метрическим резьбовым соединениям, заземление и ЭМС
Области применения
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
- Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
-
Материал
- Латунь, покрытая никелем
-
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.