SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, усиленные стекловолокном уменьшающие блоки из полиамида для высокой механической прочности с метрической соединительной резьбой

Время на монтажМесто для монтажаШтекер со стандартным корпусом

Артикул Резьба наружная M1Резьба внутренняя M2SW и размер ключа, ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® KU-M светло-серые
52104505
16 x 1,512 x 1,5229100
52104470
20 x 1,512 x 1,5249100
52104504
20 x 1,516 x 1,5249100
52104472
25 x 1,512 x 1,52910100
52104473
25 x 1,516 x 1,52910100
52104474
25 x 1,520 x 1,52910100
52104475
32 x 1,512 x 1,5361250
52104476
32 x 1,516 x 1,5361250
52104477
32 x 1,520 x 1,5361250
52104478
32 x 1,525 x 1,5361250
52104479
40 x 1,516 x 1,5461250
52104480
40 x 1,520 x 1,5461250
52104481
40 x 1,525 x 1,5461225
52104482
40 x 1,532 x 1,5461225
52104483
50 x 1,520 x 1,555145
52104484
50 x 1,525 x 1,555145
52104485
50 x 1,532 x 1,555145
52104486
50 x 1,540 x 1,555145
52104487
63 x 1,525 x 1,568155
52104488
63 x 1,532 x 1,568155
52104489
63 x 1,540 x 1,568155
52104469
63 x 1,550 x 1,568155
SKINDICHT® KU-M черные
5210454116 x 1,512 x 1,5208100
5210452020 x 1,512 x 1,5248100
5210452120 x 1,516 x 1,5249100
5210452225 x 1,512 x 1,5298100
5210452325 x 1,516 x 1,5298100
5210452425 x 1,520 x 1,53010100
5210452632 x 1,516 x 1,5361050
5210452732 x 1,520 x 1,5361050
5210452832 x 1,525 x 1,5361150
5210452940 x 1,516 x 1,5461050
5210453040 x 1,520 x 1,5461050
5210453140 x 1,525 x 1,5461025
5210453240 x 1,532 x 1,5441225
5210453450 x 1,525 x 1,555125
5210453550 x 1,532 x 1,555125
5210453650 x 1,540 x 1,555135
5210453763 x 1,525 x 1,568125
5210453863 x 1,532 x 1,568125
5210453963 x 1,540 x 1,568125
5210454063 x 1,550 x 1,570155

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Области применения

  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.