SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, кабельный канал, защищает кабель от острых углов стен в здании, легкая сборка, для изготовления распределительных шкафов

Надёжность

Артикул Обозначение/РазмерТолщина листа, ммНаружный Ø втулки, ммОтверстие в корпусе Ø ммВнутренний Ø втулки, ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® LA
61713520
LA 31.5 - 2.01073100
61713530
LA 41.5 - 2.01184100
61713540
LA 51.5 - 2.01175100
61713550
LA 61.5 - 2.01496100
61713560
LA 71.5 - 2.016127100
61713570
LA 81.5 - 2.015118100
61713580
LA 91.5 - 2.016119100
61713590
LA 111.5 - 2.0191411100
61713600
LA 121.5 - 2.0251812100

Преимущества

  • Защита от острых кромок на стенках корпусов
  • Простое применение

Области применения

  • Корпуса
  • Монтаж распределительных электрошкафов

Примечание

  • Вдавите втулку в просверленное отверстие до тех пор, пока не войдет в паз.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879
  • Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.