SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, кабельный канал с поддающейся прокалыванию мембраной для легкого прокладывания кабеля, если защита от растягивающих усилий не требуется

Артикул Обозначение/РазмерОтверстие, ммSW и размер ключа, ммThread length D mmНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
52020513
M 16 x 1,55.0 - 10.0151020.0200
52020523
M 20 x 1,58.0 - 13.5191224.0200
52020533
M 25 x 1,59.0 - 16.0241228.0100
52020543
M 32 x 1,511.0 - 22.0301437.050
52020553
M 40 x 1,517.0 - 34.0371645.050
52020563
M 50 x 1,522.0 - 35.0461855.520
52020573
M 63 x 1,524.0 - 43.0562068.510

Преимущества

  • С выталкиваемой мембраной

Области применения

  • Простой ввод кабеля, там где не требуется защита от растягивающих усилий.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Примечание

  • По запросу: Черного цвета

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • РЕ (полиэтилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.