SKINDICHT® JT PTFE, метрич.

SKINDICHT® JT PTFE, уплотнительное кольцо, пригодное для контакта с пищевыми продуктами, с метрической резьбой, устойчиво к воздействию масла, воды, щелочных растворов, кислот, растворителей и т. д.

Пищевая промышленность и производство напитковВысокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазон

Артикул Обозначение/РазмерВнутренний Ø, (мм)Толщина, ммНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® JT PTFE, метрич.
53801030
M 1212.12.016.6100
53801040
M 1616.12.021.1100
53801050
M 2020.12.027.5100
53801060
M 2525.13.033.450
53801070
M 3232.13.040.350
53801080
M 4040.23.051.525
53801090
M 5050.23.061.625
53801100
M 6363.23.073.925

Преимущества

  • Стойкие к маслам, воде, щелочам, кислотам, растворителям.
  • Гигиеничны и безопасны для использования с пищевыми продуктами

Области применения

  • Уплотнительные кольца из политетрафторэтилена (PTFE) для кабельных вводов SKINTOP® и SKINDICHT®

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Белый

Материал

  • PTFE (политетрафторэтилен)

Tемпературный диапазон

  • от -120 до +250 °C
    кратковременно до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.