SKINDICHT®уплотнительное кольцо NBR метрическое

SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR метрическое, уплотнитель для надежной герметизации корпуса, для защиты от масла, воздействия пыли и воды, устойчивость к воздействию УФ-лучей и озона

Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение/РазмерВнутренний Ø, (мм)Диаметр шнура, ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT®уплотнительное кольцо NBR метрическое
53102001
M 12 x 1,59.01,5100
53102000
M 12 x 2,09.02100
53102010
M 16 x 2,013.02100
53102021
M 20 x 1,517.01,5100
53102020
M 20 x 2,017.02100
53102030
M 25 x 2,022.02100
53102040
M 32 x 2,028.0250
53102050
M 40 x 2,036.0250
53102060
M 50 x 2,046.0225
53102070
M 63 x 2,057.0225

Области применения

  • Для надёжной герметизации корпусов. Защита от масел, пыли и воды на соединительной резьбе кабельного ввода или аналогичных частях

Примечание

  • Для промежуточного штуцера SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 рекомендуем уплотнительные кольца с толщиной 1,5 мм для оптимального уплотнения.
  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • NBR

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.