SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, глухие заглушки из никелированной латуни, высокая степень защиты и стойкость к низким температурам, для подвижного применения на объектах морского базирования

Стойкий к коррозииИзносостойкиеНадёжностьРасширенный температурный диапазон

CEEXIECEx

Артикул Обозначение/РазмерSW и размер ключа, ммThread length D mmНаружный Ø в ммКоличество
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,516517.850
52103113
M 16 x 1,520522.050
52103123
M 20 x 1,524626.450
52103133
M 25 x 1,529731.950
52103143
M 32 x 1,536839.625
52103153
M 40 x 1,545849.525
52103163
M 50 x 1,554959.010
52103173
M 63 x 1,5671073.510

Преимущества

  • Высокая степень защиты
  • Стойкость к удару при низких температурах

Области применения

  • Группа приборов II/категория 2G+1D
  • Приборы, машины и оборудование
  • Морские буровые платформы, судостроение
  • Химическая и нефтехимическая промышленность

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.