SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal for closing pre-threaded holes, assembling with spanner

Стойкий к коррозии Износостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/Размер SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5 16 8.0 5 17.8 50
52103415
M 16 x 1,5 20 8.0 5 22.0 50
52103425
M 20 x 1,5 24 9.5 6 26.4 50
52103435
M 25 x 1,5 29 11.0 7 31.9 50
52103445
M 32 x 1,5 36 12.0 8 39.6 25
52103455
M 40 x 1,5 45 13.0 8 49.5 25
52103465
M 50 x 1,5 54 15.0 9 59.0 10
52103475
M 63 x 1,5 67 16.0 10 73.5 10

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • Машино- и станкостроение
  • Производство электрических двигателей

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Dummy plug made of stainless steel on request

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу

  • Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.