SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, латунные шестигранные заглушки для закрытия предварительно выполненных резьбовых отверстий, монтаж с помощью гаечного ключа

Стойкий к коррозииИзносостойкиеНадёжностьРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475
M 63 x 1,56716.01073.510
52103405LF
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415LF
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425LF
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435LF
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445LF
M32x1,53612.0839.625
52103455LF
M40x1,54513.0849.525
52103465LF
M50x1,55415.0959.010
52103475LF
M63x1,56716.01073.510

Преимущества

  • Withstands temperatures up to +100 °C.
  • Mounted O-ring enables liquid-tight sealing of the threaded/through hole and a higher degree of protection (up to IP 68).
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Области применения

  • For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Заглушки из нержавеющей стали по запросу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу

  • С уплотнительным кольцом из фторкаучука (от -20°C до +200°C)

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.