SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, пробки из нержавеющей стали для ввинчивания в готовые резьбовые отверстия

  • Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
  • Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов

Пищевая промышленность и производство напитковВысокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМаслостойкийИзносостойкиеНадёжностьРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

CEECOLABNSFEHEDG

Артикул Обозначение/РазмерSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
52103490
M 12 x 1,51616.96,518.85
52103491
M 16 x 1,52017.9722.85
52103492
M 20 x 1,52419.9826.85
52103493
M 25 x 1,52920.7831.85
52103488
M 32 x 1,53622.5939.65
52103489
M 40 x 1,54523.5949.05

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
  • Для применения в зоне пищевой продукции
  • Фармацевтическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • NSF/ANSI 169
    Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов
  • ECOLAB®
    промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке
  • DIN EN 1672-2
    Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Конструкция

  • Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
  • Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Материал

  • Корпус: Нерж. сталь — V4A (1.4404 / 316L) Уплотнение: FKM

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +220 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.