SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, полистироловые контргайки с соединительной резьбой PG, для крепления кабельных сальников в высверленных отверстиях без резьбы

CE

Артикул Обозначение/РазмерВысота (мм)SW и размер ключа, ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® GMK
52000110
PG 75.019100
52000120
PG 95.022100
52000130
PG 115.024100
52000140
PG 13,56.027100
52000150
PG 166.030100
52000160
PG 217.03650
52000170
PG 297.04650
52000180
PG 368.06025
52000190
PG 428.06525
52000200
PG 488.07025

Преимущества

  • Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Области применения

  • Для законтирования кабельных вводов SKINDICHT® при отверстиях без резьбы

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • При больших моментах затяжки и механических нагрузках мы рекомендуем контргайки SKINTOP® GMP-GL

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Полистирол

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.