SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, контргайки для тонкостенных корпусов со сквозными отверстиями, для использования в качестве ответного соединительного элемента для сальника

Высокая стойкость к воздействию химических веществМеханическая стойкость

Артикул Обозначение/РазмерВысота (мм)SW и размер ключа, ммШтук/ед. упаковки
52032517
PG 73.51750
52032559
PG 113.52250
5203254
PG 13,54.02450
52032555
PG 164.02750
52032556
PG 214.53225
52032557
PG 295.54110
52032558
PG 366.05110

Области применения

  • Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Нержавеющая сталь

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.