SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, контргайка с режущими кромками для врезания в слой изоляции, для кабельных сальников, используемых для защиты от электромагнитных помех

CE

Артикул Обозначение/РазмерВысота (мм)SW и размер ключа, ммРазмер дальнего углаШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 74.71517,3100
52103210
PG 94.71820,8100
52103220
PG 114.72124,3100
52103230
PG 13,54.72326,6100
52103240
PG 164.72630100
52103250
PG 215.2323750
52103260
PG 295.74147,350
52103270
PG 366.55158,950

Преимущества

  • Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя

Области применения

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.