SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, полиамидные, армированные стекловолокном понижающие переходники для максимальной механической устойчивости, с соединительной резьбой PG

Место для монтажа

Артикул Обозначение/РазмерШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/750
52025100
KU 13,5/750
52025110
KU 16/950
52025120
KU 21/1125
51730040
KU 21/13,525
52025130
KU 29/13,525
51730050
KU 29/1625
52025140
KU 36/1625
52025150
KU 36/2125
52025050
KU 36/2925
52025160
KU 42/2125
52025170
KU 42/2925
52025060
KU 42/3625
52025180
KU 48/2925
52025190
KU 48/3625
52025070
KU 48/4225
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/750
51730060
KUS 11/950
51730070
KUS 13,5/1150
51730080
KUS 16/13,550
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/950
51730025
KUK 16 /950
51730030
KUK 16/1150
51730035
KUK 21/13,550
51730090
KUK 21/1650
51730100
KUK 29/2125
51730110
KUK 36/2925

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
  • Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности

Области применения

  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Первая цифра: наружная резьба
    Вторая цифра: внутренняя резьба

Конструкция

  • SKINDICHT® KU, шестигранные, низкие (1)
  • SKINDICHT® KUS, шестигранные, высокие (2)
  • SKINDICHT® KUK рифленые (3)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.