SKINDICHT® MR

Понижающие переходники SKINDICHT® MR из никелированной латуни с соединительной резьбой PG

Место для монтажа

Артикул Обозначение/РазмерШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7100
52003760
MR 11/7100
52003770
MR 11/9100
52003780
MR 13,5/7100
52003790
MR 13,5/9100
52003800
MR 13,5/11100
52003810
MR 16/7100
52003820
MR 16/9100
52003830
MR 16/11100
52003840
MR 16/13,5100
52003850
MR 21/1150
52003860
MR 21/13,550
52003870
MR 21/1650
52003880
MR 29/13,550
52003890
MR 29/1650
52003900
MR 29/2150
52003910
MR 36/1625
52003920
MR 36/2125
52003930
MR 36/2925
52003940
MR 42/2910
52003950
MR 42/3610
52003970
MR 48/3610
52003980
MR 48/4210

Преимущества

  • Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

Области применения

  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Первая цифра: наружная резьба
    Вторая цифра: внутренняя резьба

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.