SKINDICHT® E

Уплотнительное кольцо с насечкой SKINDICHT® E, CR для нескольких семейств зажимов, подгонка колец под различные диаметры кабелей может осуществляться индивидуально.

Артикул Обозначение/РазмерНаружный диаметр x отверстие, ммТолщина, ммНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® E
52005780
E 913,5x5/85.513.5250
52003690
E1116,5x7/10/12,56.016.5250
52003700
E 13,518,5x7/10,5/13/166.518.5250
52003710
E 1620,5x8/10,5/13,5/167.520.5250
52003720
E 2126,0x11/15/18/208.026.0100
52003730
E 2935,0x19/23/27/319.535.0100
52003740
E 3645,0x25/28/31/3512.045.050
52005790
E 4252,0x35,5/39/42,5/4614.052.050
52005800
E 4857,0x40,5/44/47/50,514.057.050

Преимущества

  • Одно уплотнение для герметизации кабелей различного наружного диаметра
  • The various incisions can be easily taken out with a knife.

Области применения

  • Уплотнительное кольцо с насечкой для кабельных вводов SKINDICHT®

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.