SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, уплотнительное кольцо, пригодное для контакта с пищевыми продуктами, с резьбой PG, устойчиво к воздействию масла, воды, щелочных растворов, кислот, растворителей

Пищевая промышленность и производство напитковВысокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазон

Артикул Обозначение/РазмерВнутренний Ø/наружный Ø, ммТолщина, ммНаружный Ø в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 712.5 / 16.52.016.5100
53801045
PG 915.2 / 19.02.019.0100
53801055
PG 1118.6 / 22.52.022.5100
53801065
PG 13,520.4 / 25.02.025.0100
53801075
PG 1622.5 / 27.02.027.0100
53801085
PG 2128.3 / 33.53.033.550
53801095
PG 2937.0 / 43.53.043.550
53801105
PG 3647.0 / 55.03.055.025
53801115
PG 4254.0 / 63.03.063.025
53801125
PG 4859.3 / 69.03.069.025

Преимущества

  • Стойкие к маслам, воде, щелочам, кислотам, растворителям.
  • Гигиеничны и безопасны для использования с пищевыми продуктами

Области применения

  • Уплотнительные кольца из политетрафторэтилена (PTFE) для кабельных вводов SKINTOP® и SKINDICHT®

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Белый

Материал

  • PTFE (политетрафторэтилен)

Tемпературный диапазон

  • от -120 до +250 °C
    кратковременно до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.