Уплотнительное кольцо SKINDICHT® FKM PG

SKINDICHT® O-Ring FKM PG, уплотнительное кольцо для высоких температур, стойкость к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов, резьба PG

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к воздействию кислотРасширенный температурный диапазон

Артикул Обозначение/РазмерВнутренний Ø x толщина, ммШтук/ед. упаковки
Уплотнительное кольцо SKINDICHT® FKM
52023607
PG 710.0 x 1.5100
52122011
PG 913.0 x 1.5100
52023602
PG 1116.0 x 1.5100
52023601
PG 13,518.0 x 1.5100
52023603
PG 1620.0 x 1.550
52023604
PG 2126.0 x 2.050
52023606
PG 2934.0 x 2.050
52023608
PG 3644.0 x 2.025
52023609
PG 4250.0 x 2.025
52023611
PG 4855.0 x 2.025

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам

Области применения

  • Для надёжной герметизации и защиты резьбового соединения или аналогичных частей от воды и инородных тел.

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо

Поставляемые цвета

  • Зеленый

Материал

  • FKM

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.