SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, плоский кабельный сальник с внутренним коническим контуром, кабельный фланец можно использовать универсально, главным образом для больших плоских кабелей

Износостойкие

CE

Артикул Обозначение/РазмерВвод кабеля длина х ширина, ммГабариты Д x Ш x В в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® FL
52008010
FL 170 x 12 + 63 x 745.0 x 35.0 x 95.01
52008020
FL 249 x 4,545.0 x 35.0 x 95.01
52008030
FL 349 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)45.0 x 35.0 x 95.01
52008040
FL 463 x 12,0 (+0,2)45.0 x 35.0 x 95.01
52008050
FL 570 x 1245.0 x 35.0 x 95.01

Преимущества

  • Уплотняющие профили позволяют решить многочисленные индивидуальные проблемы
  • Можно ввести одновременно несколько плоских и круглых кабелей
  • Через конический внутренний контур верхней части корпуса уплотнения прижимаются к кабелю.

Области применения

  • Фланец для универсального применения, в основном для плоских кабелей.
  • Лифтостроение
  • Транспортные средства
  • Строительство кранов и транспортеров
  • Буксируемые кабельные цепи

Примечание

  • При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 65
  • Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: алюминий, спецлегирование
    Винты и пружинные кольца: оцинкованная сталь
    Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.