SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, пластиковый сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки

Большой диапазон размеров резьбыВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийНадёжность

CE

Артикул Обозначение/РазмерШирина плоского кабеля мин./макс.Толщина кабеля мин./макс., ммSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16- - 15.0- - 5.027.0 / 23.039.51025
52005680
PG 2110.0 / 20.53.0 - 8.032.0 / 30.043.01125
52005690
PG 2915.0 / 27.04.0 - 11.542.0 / 41.045.01125
52005700
PG 3625.0 / 34.04.0 - 11.553.0 / 50.051.01310
52005710
PG 4230.0 / 40.05.0 - 12.060.0 / 55.054.0135
52005720
PG 4835.0 / 45.05.0 - 12.065.0 / 60.055.0155

Преимущества

  • Экономичные типы из полимера
  • уплотнительные губки автоматически подгоняются
  • Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
  • С широким диапазоном обжима плоского кабеля
  • Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Транспортные средства
  • Насосы
  • Лифтостроение
  • Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® GMK
  • Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • Корпус: полистирол
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +60 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.