SKINDICHT® CN

Устойчивый к воздействию морской воды кабельный сальник SKINDICHT® CN с резьбой PG для высоких температурных и механических нагрузок, устойчив к воздействию масел, кислот и химикатов

Уплотнение остается гибким до -40°C

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® CN
52032520
PG 96 - 101828.0105
52032525
PG 115 - 122232.0105
52032540
PG 13,58 - 152434.0105
52032550
PG 168 - 152434.0105
52032560
PG 2112,5 - 20,53042.0125
52032570
PG 2919 - 27,54153.0125

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Стойкие к морской воде
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная стойкость к коррозии

Области применения

  • Кабельные вводы из материала хром-никель-сталь и уплотнение FPM специально для экстремальных условий эксплуатации.
  • Фармацевтическая, нефтехимическая промышленность
  • Буровые платформы
  • Ветросиловые установки
  • Кирпичные заводы

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM INOX

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Уплотнение из термопластического эластомера

Материал

  • Корпус: хром-никелевая сталь по DIN , № 1.4305
    Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
    О- кольцо: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.