SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, водонепроницаемый специальный уплотнительный кабельный сальник для высоких температур, с резьбой PG, стойкий к воздействию масел, кислот и химикатов

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/53,8 - 4,81426.0550
54000015
SHV-FKM 9/9/64,8 - 5,81728.5650
52024935
SHV-FKM 9/9/75,8 - 6,81728.5650
52024936
SHV-FKM 11/11/75,8 - 6,82031.0625
52024937
SHV-FKM 11/11/96,8 - 8,82031.0625
52024970
SHV-FKM 13,5/9/118,5 - 10,82233.06,525
52024968
SHV-FKM 13,5/11/96,8 - 8,82233.06,525
52024969
SHV-FKM 13,5/11/118,5 - 10,82233.06,525
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/96,8 - 8,82233.06,525
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/118,5 - 10,82233.06,525
52024971
SHV-FKM 16/11/1310,8 - 12,82435.06,525
52024973
SHV-FKM 16/13,5/1310,8 - 12,82435.06,525
52024964
SHV-FKM 16/16/1310,8 - 12,82435.06,525
52024965
SHV-FKM 16/16/1513,8 - 14,82435.06,525
52024966
SHV-FKM 21/21/1815,8 - 17,83038.0725
52024967
SHV-FKM 21/21/2017,5 - 19,83038.0725
52024974
SHV-FKM 29/29/2219,5 - 21,84044.5810

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Водонепроницаемый под давлением
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие

Области применения

  • Водонепроницаемый и устойчивый к воздействию высоких температур кабельный сальник со специальным коническим уплотнительным элементом FKM
  • Кирпичные заводы
  • Очистные сооружения
  • Установки для мойки автомобилей

Примечание

  • Код заказа в качестве примера:SHV-FKM 13,5 / 9 / 1113,5 = PG-винтовая резьба нажимного винта9 = PG-соединительная резьба11 = внутренний диаметр уплотнительного конуса

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительный конус: FKM (резина на фторкаучуке)
    О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.