SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, устойчивый к коррозии и воздействию морской воды угловой кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой, для уменьшения монтажной высоты

Стойкий к коррозииМесто для монтажаИзносостойкие

CE

Артикул Обозначение/РазмерA (mm)B, ммG mmØ B mmØF уплот. кольца с насечкой, ммОбщая длина С ммThread length D mmSW1/SW2 ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720,581415,3526.08,515.0 / 13.025
52004190
PG 923,5101718,35/828.09,518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021,97/10/12,531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528,51422247/10,5/13/1634.510,523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426,18/10,5/13,5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133,5213032,511/15/18/2042.511,532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV без E+D
52024020
PG 720,5-1415,3-20.28,515.0 / 13.025
52023970
PG 923,5-1718,3-21.89,518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021,9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528,5-2224-27.410,523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426,1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133,5-3032,5-34.811,532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010

Преимущества

  • Разгрузка от натяжения
  • Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
  • Стойкий к коррозии
  • Уменьшенная конструктивная высота
  • Стойкие к морской воде

Области применения

  • Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
  • Производство электрических двигателей
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® RWV без уплотнительного кольца с насечками (Е) и нажимного винта (D)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: цинковое литьё под давлением
    Зажимная гайка и 6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем
    Уплотнитель с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C
    без уплотнительного кольца: от -20 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.