SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, метрический латунный кабельный сальник с высокой степенью защиты, круговым (360°) контактом экрана с низким сопротивлением, с высокой степенью защиты от растягивающих усилий

Оптимальная защита от растягивающих усилийЭМСВодонепроницаемые

CE

Артикул Обозначение/РазмерРезьба PGOuter sheath clamping range ØF mmДиапазон крепления внутренней оболочки, ммSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр заземляющей гильзы ØBВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,594,5 - 5,82,2 - 3,218 / 1726.553,26.025
52106870
M 16 x 1,594,5 - 6,82,2 - 3,218 / 1726.553,27.025
52106880
M 16 x 1,595,5 - 5,82,6 - 3,618 / 1726.553,66.025
52106890
M 16 x 1,595,5 - 6,82,6 - 3,618 / 1726.553,67.025
52106910
M 20 x 1,5113 - 6,83,5 - 4,522 / 2031.064,57.025
52106920
M 20 x 1,5116 - 8,83,5 - 4,522 / 2031.064,59.025
52106930
M 20 x 1,513,56,5 - 8,83,5 - 522 / 2232.0659.025
52106940
M 20 x 1,513,56 - 8,84,5 - 622 / 2232.0669.025
52106950
M 20 x 1,513,58 - 10,85,5 - 722 / 2232.06711.025
52106960
M 20 x 1,5168,5 - 10,86 - 824 / 2434.56811.025
52106970
M 20 x 1,51610 - 12,87 - 924 / 2434.56913.025
52106980
M 20 x 1,51610 - 12,88 - 1024 / 2434.561013.025
52106990
M 20 x 1,51612,5 - 14,89 - 1124 / 2434.561115.025
52107000
M 25 x 1,52113 - 15,810 - 1230 / 3039.071216.025
52107010
M 25 x 1,52113 - 15,811 - 1330 / 3039.071316.025
52107020
M 25 x 1,52115,5 - 17,812 - 1430 / 3039.071418.025
52107030
M 25 x 1,52115 - 17,813 - 1530 / 3039.071518.025
52107040
M 25 x 1,52117,5 - 19,814 - 1630 / 3039.071620.025
52107050
M 32 x 1,52919 - 21,815 - 1740 / 4045.581722.010
52107060
M 32 x 1,52918 - 23,816 - 1840 / 4045.581822.010
52107070
M 32 x 1,52920 - 23,817 - 1940 / 4045.581924.010
52107080
M 32 x 1,52923 - 25,817 - 1940 / 4045.581926.010

Преимущества

  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Высокая степень защиты
  • Высокая защита от растягивающих усилий

Области применения

  • Кабельные вводы для заземления экрана, применяются там, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
  • Медицинская техника
  • Преобразователь частоты
  • Аэропорты
  • Техника измерения, управления и регулирования

Конструкция

  • 1 промежуточный штуцер
  • 2 заземляющая гильза
  • 3 уплотнительный конус
  • 4 конус из латуни
  • 5 зажимная гайка

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
  • Другие ЭМС - кабельные вводы смотри SKINTOP® MS-SC-M и MS-M BRUSH, подходящая контргайка SKINDICHT® SM-PE-M
  • Пример кода заказа::
    SHVЕ-М 20/16/15/11:
    20 = соединительная резьба, метрическая:
    16 = рабочая резьба PG:
    15 = внутренний диаметр уплотнительного конуса (F)
    11 = внутренний диаметр заземляющей втулки (B)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Заземляющие гильзы: латунь
    Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.