SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, специальный уплотняющий кабельный сальник для использования в тяжелых условиях эксплуатации, устойчив к воздействию морской воды, для высоких механических нагрузок

Высокая стойкость к воздействию химических веществСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CEECOLAB

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/13,5 - 51727.0105
52032590
M 12 x 1,5/25 - 6,51727.0105
52032600
M 12 x 1,5/36,5 - 81727.0105
52032610
M 16 x 1,58 - 10,51830.0105
52032620
M 20 x 1,511 - 152431.0105
52032630
M 25 x 1,516 - 20,53036.0115
52032640
M 32 x 1,521 - 25,53641.0135
52032650
M 40 x 1,528,5 - 334644.0131
52032660
M 50 x 1,537 - 425548.0141
52032670
M 63 x 1,546 - 527051.0141

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Стойкие к морской воде
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная стойкость к коррозии

Области применения

  • Кабельные вводы из материала хром-никель-сталь и уплотнение FPM специально для экстремальных условий эксплуатации.
  • Фармацевтическая, нефтехимическая промышленность
  • Буровые платформы
  • Ветросиловые установки
  • Кирпичные заводы

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M INOX

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: хром-никелевая сталь по DIN , материал № 1.4305
    Внутреннее уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
    О- кольцо: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.