SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, кабельный сальник для жил наименьших размеров и максимальной плотности набивки, мягкая затяжка кабелей и высокая степень защиты

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМесто для монтажа

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® MINI NBR
52001860
M 6 x 12 - 3919.753.050
52001880
M 8 x 13,5 - 5,51120.555.550
52001895
M 10 x 15,5 - 71422.357.450

Преимущества

  • Высокая степень защиты
  • Для маленьких сечений
  • Низкие
  • Щадящее крепление кабеля
  • Высокая плотность размещения

Области применения

  • Для применения там, где из-за недостатка места востребована компактная модификация.
  • Датчики
  • Техника измерения, управления и регулирования

Характеристики

  • Особенно подходит для применения в маслосодержащих средах

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Рекомендуемый момент затяжки M 6 x 1 1,5 Нм M 8 x 1 3,0 Нм M 10 x 1 6,0 Нм

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение: CR/NBR

Класс защиты

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.