SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, прочный специальный уплотнительный кабельный сальник для высоких температур, водонепроницаемый стойкий к воздействию масел, кислот и химикатов

ИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонВодонепроницаемые

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmРезьба PGSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,53,8 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105440
M 16 x 1,54,8 - 5,8918.0 / 17.027.556.050
52105450
M 16 x 1,55,8 - 6,8918.0 / 17.027.557.050
52105460
M 20 x 1,55,8 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105470
M 20 x 1,56,8 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105480
M 20 x 1,58,5 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105490
M 20 x 1,56,8 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105500
M 20 x 1,510,8 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105510
M 20 x 1,513,8 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105520
M 25 x 1,515,8 - 17,82130.0 / 30.038.0718.025
52105530
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.0720.025
52105540
M 32 x 1,519,5 - 21,82940.0 / 40.044.5822.010

Преимущества

  • Для высоких температур
  • Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
  • Водонепроницаемый под давлением
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие

Области применения

  • Водонепроницаемый и устойчивый к воздействию высоких температур кабельный сальник со специальным коническим уплотнительным элементом FKM
  • Кирпичные заводы
  • Очистные сооружения
  • Установки для мойки автомобилей

Конструкция

  • 1 промежуточный штуцер
  • 2 подкладная шайба
  • 3 уплотнительных конуса FKM
  • 4 конус из латуни
  • 5 зажимная гайка

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Пример для заказа:
    SHV-M-Viton® 20 / 11 / 7
    20 = метрическая резьба
    11 = резьба PG
    7 = внутренний диаметр уплотнительного конуса

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительный конус: FKM (резина на фторкаучуке)
    О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.