SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, прочный специальный уплотнительный кабельный сальник, водонепроницаемый и с надежной защитой от растягивающих усилий и бережным зажимом кабеля

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеВодонепроницаемые

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmРезьба PGSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр уплотненияШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,53 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105280
M 16 x 1,54,5 - 5,8918.0 / 17.026.556.050
52105290
M 16 x 1,55,5 - 6,8918.0 / 17.026.557.050
52105300
M 20 x 1,56 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105310
M 20 x 1,56,5 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105320
M 20 x 1,56,5 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105330
M 20 x 1,59 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105340
M 20 x 1,59 - 10,81624.0 / 24.034.5611.025
52105350
M 20 x 1,59,5 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105360
M 20 x 1,513 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105370
M 25 x 1,513,5 - 15,82130.0 / 30.038.5716.025
52105380
M 25 x 1,515 - 17,82130.0 / 30.038.5718.025
52105390
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.5720.025
52105400
M 32 x 1,517,5 - 21,82940.0 / 40.042.5822.010
52105410
M 32 x 1,519 - 23,82940.0 / 40.042.5824.010
52105420
M 32 x 1,523 - 25,82940.0 / 40.042.5826.010

Преимущества

  • Водонепроницаемый под давлением
  • Щадящее крепление кабеля
  • Износостойкие
  • Высокая защита от растягивающих усилий

Области применения

  • Водонепроницаемые кабельные вводы с коническим уплотнительным элементом.
  • Насосы
  • Поплавковые выключатели

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Подходящие SKINDICHT® SHV уплотнительные конусы
  • Пример для заказа:
    SHV-M 20 / 11 / 7
    20 = метрическая резьба
    11 = резьба PG
    7 = внутренний диаметр уплотнительного конуса

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.