SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, изготовленный из никелированной латуни кабельный сальник с метрической резьбой, уплотнительным кольцом с насечкой и шестигранным фитингом

ИзносостойкиеНадёжность

CE

Артикул Обозначение/РазмерØF уплот. кольца с насечкой, ммМакс. внутренний Ø, ммРезьба PGSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,55/810918.0 / 15.021.6510.0100
52104990
M 20 x 1,57/10/12,5121122.0 / 18.023.6612.050
52105000
M 20 x 1,57/10,5/13/161413,522.0 / 20.025.6614.050
52105010
M 20 x 1,58/10,5/13,5/16151624.0 / 22.026.6615.050
52105002
M 25 x 1,511/15/18/20202130.0 / 28.029.6720.050
52105003
M 32 x 1,519/23/27/31272940.0 / 37.032.6827.050
52105004
M 40 x 1,525/28/31/35343650.0 / 47.037.6834.020
52105005
M 50 x 1,535,5/39/42,5/46434257.0 / 54.042.6943.05
52105006
M 63 x 1,540,5/44/47/50,5484866.0 / 60.045.11048.05

Преимущества

  • Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
  • Требуется меньше типоразмеров для хранения на складе

Области применения

  • Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером и уплотнительным кольцом с насечкой.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой, с уплотнительным кольцом с насечкой из FKM

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.