SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, устойчивый к коррозии метрический угловой кабельный сальник из пластика/металла, уплотнение с использованием уплотнительного кольца с насечкой

Стойкий к коррозииМесто для монтажаШтекер со стандартным корпусомРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmLSW1Ø A1SW2Ø A2Ø GВысота (мм)Общая длина С ммThread length D mmSW3Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® RWV-M
52107800
M 12 x 1,55.020,514.01612.013,28.05.026.111,51725
52107810
M 16 x 1,59.0 - 3.023,518.02016.017,612.05.028.611,52225
52107820
M 20 x 1,513.0 - 4.028,522.02420.022,215.05.035.112,52725
52107830
M 25 x 1,517.5 - 8.53127.02925.027,520.05.038.113,53210
52107840
M 32 x 1,525.0 - 16.033,534.03632.035,227.05.044.613,54110
52107850
M 40 x 1,532.0 - 23.04342.04540.043,535.05.053.115,5465

Преимущества

  • Разгрузка от натяжения
  • Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
  • Стойкий к коррозии
  • Уменьшенная конструктивная высота
  • Стойкие к морской воде

Области применения

  • Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
  • Производство электрических двигателей
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: цинковое литьё под давлением, покрытый никелем
    Нажимная гайка и 6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем
    Уплотнитель с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.