SKINDICHT® SE-M без E+D

SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined

Стойкий к коррозииМеханическая стойкостьМесто для монтажаШтекер со стандартным корпусомРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерВысота (мм)Общая ширина, в ммДлина (мм)Количество
SKINDICHT® SE-M без E+D
52108001
M 20 x 1,531.042.042.010
52108011
M 25 x 1,540.060.060.05
52108021
M 32 x 1,551.566.076.01

Преимущества

  • Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями
  • Стойкий к коррозии
  • Простой монтаж
  • Абсолютно надежный ввод кабеля
  • Низкие

Области применения

  • Угловое резьбовое соединение с фланцем можно комбинировать со всеми резьбовыми соединениями (вкл. O-кольцо), например с резьбовыми соединениями с защитой от перегибов/от растягивающих нагрузок или резьбовыми соединениями для защитных рукавов
  • Для высоких механических нагрузок
  • Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

  • M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиямиM32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями

Примечание

  • Класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55
  • Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® SE-M без уплотнительного кольца с насечкой (Е) и уплотнителя (D)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.