SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, прочный кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой для кабелей с большим наружным диаметром, эффективная защита от растягивающих усилий

Механическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилий

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmØ F mmМакс. монтажный размер, ммРезьба PGSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,55.0 - 5.05.5 - 6.521714 / 1530.058.050
52106710
M 16 x 1,55.0 - 8.05.0 - 8.025918 / 1733.0510.050
52106720
M 20 x 1,57.0 - 10.08.0 - 12.0281122 / 2035.0612.025
52106730
M 20 x 1,57.0 - 13.08.5 - 13.03213,522 / 2239.5614.025
52106740
M 20 x 1,58.0 - 13.58.0 - 15.0351624 / 2441.5615.025
52106750
M 25 x 1,511.0 - 20.014.0 - 19.3462130 / 3047.0720.025
52106760
M 32 x 1,518.0 - 27.019.0 - 27.0582940 / 4153.0827.010
52106770
M 40 x 1,524.0 - 31.027.0 - 34.0703650 / 5060.0834.010
52106780
M 50 x 1,530.0 - 42.535.0 - 43.0784257 / 5765.0943.05
52106790
M 63 x 1,536.0 - 47.040.0 - 47.5864866 / 6468.01048.05
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,55.0 - 5.05.5 - 6.521714 / 1535.0108.050
52106715
M 16 x 1,55.0 - 8.05.0 - 8.025918 / 1738.01010.050
52106725
M 20 x 1,57.0 - 10.08.0 - 12.0281122 / 2039.01012.025
52106735
M 20 x 1,57.0 - 13.08.5 - 13.03213,522 / 2243.51014.025
52106745
M 20 x 1,58.0 - 13.59.0 - 14.5351624 / 2445.51015.025
52106755
M 25 x 1,511.0 - 20.014.0 - 19.3462130 / 3051.01120.025
52106765
M 32 x 1,518.0 - 27.019.0 - 27.0582940 / 4158.01327.010
52106775
M 40 x 1,524.0 - 31.027.0 - 34.0703650 / 5067.01334.010
52106785
M 50 x 1,530.0 - 42.535.0 - 43.0784257 / 5770.01443.05
52106795
M 63 x 1,536.0 - 47.040.0 - 47.5864866 / 6473.01448.05

Преимущества

  • Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие
  • Для кабелей с большим наружным диаметром

Области применения

  • Компактное резьбовое соединение из латуни для стабильной защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для кабелей больших сечений.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SHZ-M, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Пример для заказа:
    SHZ-M 16 / 9
    16 = метрическая резьба
    9 = резьба PG

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.