SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, метрический латунный кабельный сальник с уплотнительным кольцом с насечкой, высокая стабильность механических характеристик, эффективная защита от растягивающих усилий

Механическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилий

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmМакс. монтажный размер, ммРезьба PGSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1729.0510.050
52106810
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2030.0612.050
52106820
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2233.5614.025
52106830
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2434.5615.025
52106840
M 25 x 1,5-422130 / 3041.0720.025
52106850
M 32 x 1,5-582940 / 4146.0827.010
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1734.01010.050
52106815
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2034.01012.050
52106825
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2237.51014.025
52106835
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2438.51015.025
52106845
M 25 x 1,5-422130 / 3045.01120.025
52106855
M 32 x 1,5-582940 / 4151.01327.010

Преимущества

  • Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Высокие механические нагрузки

Области применения

  • Кабельные вводы с двойными зажимами для защиты кабелей от растягивающих нагрузок, для экстремальных условий эксплуатации
  • Строительные площадки
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство электрических двигателей

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL по конструкции идентичен SKINDICHT® SHZ-M, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенного оборудования
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Код заказа в качестве примера: SKZ-M 16 /9 16 = соединительная резьба, метрическая 9 = PG-рабочая резьба

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.